17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 遮熱胸腕カバー MT786

マックス 遮熱胸腕カバー

通常単価(税別)
8,446
税込単価
9,291
通常出荷日:7日目

【特長】・高い熱遮断性を有し、輻射熱、溶融金属の接触・飛沫から作業者を護ります・熱と炎に対して優れた防...

詳細を確認

    型番:

    MT786
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT786の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT786
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,446
    ( 9,291 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い熱遮断性を有し、輻射熱、溶融金属の接触・飛沫から作業者を護ります
    ・熱と炎に対して優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維」にアルミコーティング加工を施しています
    【商品仕様】
    ・輻射熱、溶融金属の接触・飛沫の危険がある作業現場での保護具として
    ・遮熱胸腕カバー
    ・サイズ:フリー
    ・色:シルバー
    ・材質:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)
    ・JANコード:4560430763211
    ・トラスココード:121-7999
    ・質量:250g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックス 遮熱胸腕カバーの型番MT786のページです。 型番MT786に関する仕様情報を記載しております。
    マックス 遮熱胸腕カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックス 遮熱胸腕カバー
    マックス 遮熱胸前掛け
    遮熱保護具
    "スーパープラチナ遮熱作業服"
    牛床革保護具 腕カバー
    吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー
    メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野
    通常価格8,4468,4463,516 -42,8143,64611,503
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト