17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラミド繊維 イエローガードサポーター【10個入り】

通常単価(税別)
5,3909,672
税込単価
5,92910,639
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます【用途】・金属加工・ガラス加工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 幅 (cm)
    7.5
  • 厚み (mm)
    3
  • イエロー
  • 耐切創レベル
    4
  • 材質1
    アラミド繊維他
  • 仕様
    7ゲージ編
  • 内容量
    10双

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
10
4548890197180
819-2612
300
10双
1パック

10個入り

15
4548890197197
819-2613
460
10双
1パック

10個入り

20
4548890197210
819-2614
600
10双
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,390
( 5,929 )
1日目
7,691
( 8,460 )
1日目
9,672
( 10,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます
【用途】
・金属加工
・ガラス加工
・自動車関連
・機械組立

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラミド繊維 イエローガードサポーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラミド繊維 イエローガードサポーター
耐切創サポーター
アラミド耐切創保護具 腕カバー
アラミド耐切創保護具 足カバー
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
カットレジスト
メーカーミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東和コーポレーション(トワロン)
通常価格5,390-790 -10,77912,15312,7654,084 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目1日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー足カバー前掛け腕カバー
幅(cm)7.57.5----
厚み(mm)32----
イエローイエロー----
耐切創レベル4ISO13997切創抵抗値12.42N----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト