17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ケブラー(R) 腕カバー MK-AM

通常単価(税別)
12,982
税込単価
14,280
通常出荷日:2日目

【特長】・切創抵抗と耐熱性を兼ね備えたケブラー[[R下]]製の腕カバーです【商品仕様】・自動車産業・色...

詳細を確認

型番:

MKAM
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKAMの仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKAM
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,982
( 14,280 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創抵抗と耐熱性を兼ね備えたケブラー[[R下]]製の腕カバーです
【商品仕様】
・自動車産業
・色:イエロー
・サイズ:フリー
・幅(cm):18
・長さ(cm):33
・厚さ(mm):2.3
・材質:ケブラー[[R下]]糸100% 裏起毛ニット
・JANコード:4971750691076
・トラスココード:811-1201
・質量:150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ケブラー(R) 腕カバー MK-AMの型番MKAMのページです。 型番MKAMに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ケブラー(R) 腕カバー MK-AMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ケブラー(R) 腕カバー MK-AM
腕カバー ケブラー
ケブラー(R)サポーター テーパータイプ
ケブラー(R)編サポーター
ケブラー 7G腕カバー
耐切創腕カバー
メーカーミドリ安全アトム(安全・保護用品)赤尾赤尾アトム(安全・保護用品)トラスコ中山
通常価格12,982514 -1,439670 -733894 -
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ腕カバー腕カバー-腕カバー腕カバー腕カバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト