17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3L ML-1201H-3L

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3L【2個入り】

通常単価(税別)
2,943
税込単価
3,237
通常出荷日:1日目

【特長】・甲部にずりあがり防止バンド付です【商品仕様】・ズボンの裾の巻き込み防止・鉄鋼業、造船業等・丈...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • ホワイト
  • 詳細タイプ
    ホック式
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 材質
    帆布
  • 内容量
    1双

型番:

ML-1201H-3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

ML-1201H-3Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
ホワイト
詳細タイプ
ホック式
サイズ
3L
トラスココード
811-1756
JANコード
4979058239242
厚さ(mm)
1.1
材質
帆布
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-1201H-3L

サイズ

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
3L
811-1756
4979058239242
1双
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,943
( 3,237 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲部にずりあがり防止バンド付です
【商品仕様】
・ズボンの裾の巻き込み防止
・鉄鋼業、造船業等
・丈:22cm
・足周り:41.0cm
・厚み:1.1mm
・サイズ:3L
・材質:帆布
・JANコード:4979058239242
・トラスココード:811-1756
・質量:196g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3Lの型番ML-1201H-3Lのページです。 型番ML-1201H-3Lに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3L
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L
ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L
脚絆 帆布 ML-1201
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M
ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,9432,127 -1,7342,463 -2,0282,028 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目1日目〜
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
ホワイトホワイトブラックホワイトホワイトホワイト
詳細タイプホック式マジック式マジック式-マジック式マジック式
厚さ(mm)1.11.10.71.1--
材質帆布帆布ポリエステル糸に塩ビコーティング帆布帆布帆布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト