17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M ML-108M-M

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M【2個入り】

通常単価(税別)
2,028
税込単価
2,231
通常出荷日:2日目

【特長】・丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです・マジックテープ加工でサイズ調整が可能です【商品仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • ホワイト
  • 詳細タイプ
    マジック式
  • サイズ
    M
  • トラスココード
    106-0738
  • JANコード
    4979058239181
  • 材質
    帆布
  • 内容量
    1双

型番:

ML-108M-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

ML-108M-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
ホワイト
詳細タイプ
マジック式
サイズ
M
トラスココード
106-0738
JANコード
4979058239181
材質
帆布
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-108M-M

内容量

最小発注数量
1双
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,028
( 2,231 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです
・マジックテープ加工でサイズ調整が可能です
【商品仕様】
・ズボンの裾の巻き込み防止
・鉄鋼業、造船業等
・足周り(cm):36
・丈(cm):22
・厚み:1.1mm
・色:ホワイト
・全長(cm):22
・サイズ:M
・材質:帆布
・JANコード:4979058239181
・トラスココード:106-0738
・質量:150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 Mの型番ML-108M-Mのページです。 型番ML-108M-Mに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L
ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白
ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L
脚絆マジック
脚絆 帆布 ML-1201
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全丸五ミドリ安全
通常価格2,0282,127 -2,028 -1,7342,500 -2,463 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
ホワイトホワイトホワイトブラックブラックホワイト
詳細タイプマジック式マジック式マジック式マジック式--
サイズM-----
トラスココード106-0738-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト