17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ 安全帯腿パットUS フリーサイズ【2個入り】

通常単価(税別)
3,711
税込単価
4,082
通常出荷日:1日目

【特長】・すれ防止と痛みを軽減し、しなやかにフィットします・ベルトの絡まり、ねじれを防止します【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    MPUS-F
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    MPUS-Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPUS-F
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,711
    ( 4,082 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・すれ防止と痛みを軽減し、しなやかにフィットします
    ・ベルトの絡まり、ねじれを防止します
    【商品仕様】
    ・SEGハーネス用ソフト腿パット
    ・SEGハーネス専用
    ・2個組
    ・色:黒
    ・サイズ:フリー
    ・幅(mm):70
    ・長さ(mm):350
    ・材質:本体:合成ゴム
    ・生地:ポリエステルなど
    ・金属部:スチール
    ・JANコード:4975364169204
    ・トラスココード:103-0084
    ・質量:145g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タジマ 安全帯腿パットUS フリーサイズの型番MPUS-Fのページです。 型番MPUS-Fに関する仕様情報を記載しております。
    タジマ 安全帯腿パットUS フリーサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ 安全帯腿パットUS フリーサイズ
    タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ
    タジマ 安全帯肩パットUS 背中パット付 フリーサイズ
    タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
    安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ
    安全帯胴当てベルト CRX
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
    通常価格3,7115,9163,6606,7636,8764,926 -
    通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目〜

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト