17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

通常単価(税別)
6,763
税込単価
7,439
通常出荷日:4日目

【特長】・SEGハーネス・サスペンダーと簡単に取付け、取外し可能です・ノンスリップメッシュ構造です・通...

詳細を確認

    型番:

    KPCKR-BF
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KPCKR-BFの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KPCKR-BF
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,763
    ( 7,439 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SEGハーネス・サスペンダーと簡単に取付け、取外し可能です
    ・ノンスリップメッシュ構造です
    ・通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレを防止します
    ・軽涼・快適で驚きの装着感です
    ・特殊ステッチで肩にフィットします
    【商品仕様】
    ・SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット
    ・SEGハーネス、サスペンダー対応
    ・色:黒
    ・サイズ:フリー
    ・幅(mm):150
    ・長さ(mm):290
    ・材質:本体:ポリプロピレン、Wラッセルなど
    ・生地:ナイロン・PVC・ポリエステルなど
    ・金属部:スチール
    ・JANコード:4975364169013
    ・トラスココード:103-0080
    ・質量:119g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズの型番KPCKR-BFのページです。 型番KPCKR-BFに関する仕様情報を記載しております。
    タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
    タジマ 安全帯肩パットUS 背中パット付 フリーサイズ
    タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ
    タジマ 安全帯腿パットUS フリーサイズ
    安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ
    安全帯胴当てベルト CRX
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
    通常価格6,7633,6605,9163,7116,8764,926 -
    通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目〜

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト