17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M マルチポア スポーツライト 25mmX5m 12巻入り 2723-25

3M マルチポア スポーツライト 25mmX5m 12巻入り【12個入り】

通常単価(税別)
2,746
税込単価
3,021
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・マルチポアスポーツライト25mmX5m12巻入リ・JANコード:498758017302...

詳細を確認

    型番:

    2723-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    2723-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2723-25
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,746
    ( 3,021 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・マルチポアスポーツライト25mmX5m12巻入リ
    ・JANコード:4987580173026
    ・トラスココード:103-7326
    ・質量:5000g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M マルチポア スポーツライト 25mmX5m 12巻入りの型番2723-25のページです。 型番2723-25に関する仕様情報を記載しております。
    3M マルチポア スポーツライト 25mmX5m 12巻入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M マルチポア スポーツライト 25mmX5m 12巻入り
    3M マルチポア スポーツハード 50mmX4.75m (24巻入)
    ラクールガードソフト M
    マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ
    マルチポア(TM)スポーツ レギュラー伸縮固定テープ ブリスターパック
    プロガードライト・メッシュ プラ M
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械スリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械
    通常価格2,74622,4164,3853,977 -1,0703,771
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト