ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

123 ネットクランプ

123 ネットクランプ NTC
通常単価(税別)
1,081
税込単価
1,189
通常出荷日:4日目

【特長】・鍛造一体型で、溶接やかしめがなく頑丈です【商品仕様】・鉄骨に取り付けて安全ネットの設置に・引...

詳細を確認
  • 締付ボルトは44N・m(450kgf・cm)で締め付けてください。必ず取扱説明書をお読みください。

型番:

NTC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTCの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NTC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081
( 1,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造一体型で、溶接やかしめがなく頑丈です
【商品仕様】
・鉄骨に取り付けて安全ネットの設置に
・引張試験強度(kN):13.5以上
・材質:本体:SC材(クロメートメッキ)
・ボルト:クロムモリブデン鋼
・JANコード:4990870052307
・トラスココード:868-8207
・質量:630g

ご注意

  • 締付ボルトは44N・m(450kgf・cm)で締め付けてください。必ず取扱説明書をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

123 ネットクランプの型番NTCのページです。 型番NTCに関する仕様情報を記載しております。
123 ネットクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 ネットクランプ
123 ネット吊り
カラビナ123型(環なし、環付き)
ファミリーフック
角頭シャックル
サンマブロック
メーカー伊藤製作所伊藤製作所フジワラニッサチェインフジワラ水本機械製作所
通常価格1,0811,2942,616 -138 -429 -4,265 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト