17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

興和 バンテリンコーワサポーター高通気タイプひざ専用ふつうライトピンク 24774

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

興和 バンテリンコーワサポーター高通気タイプひざ専用ふつうライトピンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

24774

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サポーター着用時の不快なムレをさらに抑えるために、一部に薄くて通気性の良いドライメッシュ編みを採用しています
・快適性を高めるため肌側には吸水速乾素材を採用しました
・テーピング機能は維持しながら、長時間着用してもムレにくくサラッと快適に使用できます
・U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑えひざを伸ばす力を助けます
・ひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げずにズレを軽減します
【商品仕様】
・ひざ用サポーター
・テーピング機能付進化形高通気サポーター
・高通気タイプ
・U字型テーピング構造
・スリットニット構造
・機能を安定させるアンカー構造
・サイズ:M
・色:ライトピンク
・材質:ナイロン、ポリウレタン
・JANコード:4987067477401
・トラスココード:115-1720
・質量:48g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト