17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペックス フードケープ付 ホワイト M

通常単価(税別)
3,623
税込単価
3,985
通常出荷日:4日目

【特長】・本体部分には不快なベタつきのないサラッとした肌触りの「スッキリドライ」素材を使用しています・...

詳細を確認

    型番:

    FCPU-1703-A9-M
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FCPU-1703-A9-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCPU-1703-A9-M
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,623
    ( 3,985 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体部分には不快なベタつきのないサラッとした肌触りの「スッキリドライ」素材を使用しています
    ・額・頬から首回りにはストレッチ性があり吸汗速乾性に優れた素材を採用し、フィット感がありながら動き易さと快適性があります
    ・留め具を喉元から顎下に変更したことで、圧迫感が軽減でき、前かがみの作業がしやすくなりました
    ・吸汗性にも優れ、夏場や高温作業場での着用に最適です
    ・はめ込み式メガネさしを採用し、着脱が容易です
    【商品仕様】
    ・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に
    ・ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入
    ・前部留め:スナップボタン留め
    ・後サイズ調整:スナップボタン
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:M
    ・材質:本体素材:ポリエステル100%
    ・顔廻り:ポリエステル100%
    ・首素材:ポリエステル100%
    ・ポリエステル100%
    ・JANコード:4589929589828
    ・トラスココード:121-9187
    ・質量:68g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンペックス フードケープ付 ホワイト Mの型番FCPU-1703-A9-Mのページです。 型番FCPU-1703-A9-Mに関する仕様情報を記載しております。
    サンペックス フードケープ付 ホワイト Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンペックス フードケープ付 ホワイト M
    フード ケープ付
    サンペックス フードケープ付 サックス LL
    キャップ ケープ付 フリー
    サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M
    メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
    通常価格3,6234,118 -4,1182,478 -6,225
    通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト