17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 少量プレート TSP TSP

ダイケン 少量プレート TSP

通常単価(税別)
2,823
税込単価
3,105
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・JANコード:4968957601953・トラスココード:130-9139・質量:472...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • 表示内容詳細
    少量危険物貯蔵取扱所
  • サイズ (mm)
    300×600
  • JANコード
    4968957601953
  • トラスココード
    130-9139
  • 質量 (g)
    472

型番:

TSP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSPの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
表示内容詳細
少量危険物貯蔵取扱所
サイズ(mm)
300×600
JANコード
4968957601953
トラスココード
130-9139
質量(g)
472
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,823
( 3,105 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JANコード:4968957601953
・トラスココード:130-9139
・質量:472g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 少量プレート TSPの型番TSPのページです。 型番TSPに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 少量プレート TSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 少量プレート TSP
ダイケン 3Wayストレーナー
ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)
ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)
ダイケン ストレーナー用カップ(PC)
ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格2,8235,9092,0193,9501,3812,572
通常出荷日4日目1日目1日目8日目1日目8日目
商品タイプ安全標識-----
表示内容その他-----
表示内容詳細少量危険物貯蔵取扱所-----
サイズ(mm)300×600-----
JANコード4968957601953-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト