17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    型番:

    TOSF
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TOSFの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TOSF
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,019
    ( 2,221 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JANコード:4968957600505
    ・トラスココード:116-5128
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • HEPA フィルタ 画像

      HiKOKI(旧日立工機)

      HEPA フィルタ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)の型番TOSFのページです。 型番TOSFに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)
    ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)
    ダイケン ストレーナー用カップ(アルミ)
    ダイケン ストレーナー用カップ(PC)
    ダイケン ストレーナー用Oリング
    ダイケン 3Wayストレーナー
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格2,0193,7312,5721,3815655,909
    通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト