ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アクアシステム 吸入専用 エア式ドラムポンプ |
|
コロナ 石油タンク(屋内用) |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 豚ライナー手袋 10双入【10個入り】 |
|
パール金属 アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100 |
【特長】
・安全性、耐久性に優れた防油堤です
【商品仕様】
・容量(L):約606
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1647×1038×502
・材質:スチール
・JANコード:4968957602448
・トラスココード:116-5125
・質量:52kg



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター
0通常価格(税別):2,150円~

テラル
リングブロワ VFZ-A型
5通常価格(税別):130,444円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

中川ケミカル
すりガラス調フィルム フォグラス
4.5通常価格(税別):4,689円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):29,909円~