ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

通常単価(税別)
33,864
税込単価
37,250
通常出荷日:1日目

【特長】・灯油用です・本体の取付高さを150mm調整することができます・壁に寄せて設置することもできま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    20000
  • 材質1
    本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
  • タンク本体(mm)板厚
    1.2
  • 外形寸法(mm)奥行
    430
  • 外形寸法(mm)間口
    867
  • 外形寸法(mm)高さ
    1173(1023)
  • 内容積(L)
    99
  • 容量(L)
    89

ご注意

  • タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

型番:

HT95NS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT95NSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4968957600727
質量(g)
20000
トラスココード
116-5120
材質1
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
タンク本体(mm)板厚
1.2
外形寸法(mm)奥行
430
外形寸法(mm)間口
867
外形寸法(mm)高さ
1173(1023)
内容積(L)
99
容量(L)
89
ストレーナー・バルブ流量(L/min)
0.5
仕様
2ウェイストレーナー付き
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • ストレーナー・バルブ流量(L/min)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT95NS

JANコード

トラスココード

ストレーナー・バルブ流量

(L/min)

仕様

最小発注数量
4968957600727
116-5120
0.5
2ウェイストレーナー付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,864
( 37,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油用です
・本体の取付高さを150mm調整することができます
・壁に寄せて設置することもできます

ご注意

  • タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプの型番HT95NSのページです。 型番HT95NSに関する仕様情報を記載しております。
屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ
屋外用灯油タンク(490型)
室内用灯油タンク DKシリーズ
エレメント(ホットガン用)
電子点火式対流型石油ストーブ
電子点火式対流型石油ストーブ替芯
メーカーダイケンダイケンダイケン静岡製機トヨトミトヨトミ
通常価格33,86470,16427,429 -58426,0233,500
通常出荷日1日目8日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-ヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
質量(g)2000081000.0----
材質1本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)本体:ステンレス(表面処理鋼板・粉体塗装)---
タンク本体(mm)板厚1.22.0----
外形寸法(mm)奥行430865----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト