17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナーネット ネット3

インナーネット ネット3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706

【特長】・差し込み幅の広いメガネ用スリット付で、隙間を作らず確実に耳にかかりま...

詳細情報を確認する

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 適応胸囲(cm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    適応胸囲

    (cm)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    最小発注数量
    52
    4979058712080
    811-2257
    30
    1個
    54
    4979058712073
    811-2258
    35
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,460
    ( 2,706 )
    6日目
    2,460
    ( 2,706 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差し込み幅の広いメガネ用スリット付で、隙間を作らず確実に耳にかかります
    ・ゴムアジャスター付きで、髪の量や頭の形に合わせて位置を変えることができ、ネットのズレを防ぎます
    【用途】
    ・食品工場

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インナーネット ネット3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インナーネット ネット3
    作業用ネットII
    作業用 フード SH15W
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格2,4601,304 -3,600
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目
    商品タイプキャップキャップキャップ
    ホワイトホワイトホワイト
    材質1ネット部:ナイロン、バンド部:ポリエステルナイロンフィラメント糸使用ポリエステル65%、綿35% ブロード(薄地)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト