17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品工場用防寒コート ホワイト

食品工場用防寒コート ホワイト

通常単価(税別)
19,154
税込単価
21,069
通常出荷日:6日目

【特長】・ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます・優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 裄丈(cm)

  • 胸囲(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

裄丈

(cm)

胸囲

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4L
89
93.5
140
4548890055183
825-8675
650
1個
5L
89
94.5
146
4548890055190
825-8676
670
1個
S
77
79.5
116
4548890055138
825-8680
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,154
( 21,069 )
6日目
19,154
( 21,069 )
6日目
19,154
( 21,069 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます
・優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります
・保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです
・静電素材を使用しております
・立ち襟が冷気の侵入を防ぎます
・低温職場対応(5℃-15℃)
・チンガード付
【用途】
・食品工場

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品工場用防寒コート ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト