17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホカホカインナー手袋 NO.TB-70-M

ホカホカインナー手袋

通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:1日目

トーヨーセフティ,寒さ対策用品,ホカホカインナー手袋。【特長】・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用し...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています・寒いときの手袋のインナーとして使用してください・寒さ対策に・完成品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

NO.TB-70-M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

NO.TB-70-M【特長】
・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています
・寒いときの手袋のインナーとして使用してください
【商品仕様】
・寒さ対策に
・完成品
・JANコード:4962087701903
・トラスココード:125-1525
・質量:24g
NO.TB-70-L【特長】
・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています
・寒いときの手袋のインナーとして使用してください
【商品仕様】
・寒さ対策に
・完成品
・JANコード:4962087701927
・トラスココード:125-1528
・質量:28g

NO.TB-70-Mの仕様・寸法情報

仕様1
・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています・寒いときの手袋のインナーとして使用してください・寒さ対策に・完成品
仕様2
・JANコード:4962087701903・トラスココード:125-1525・質量:24g・M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.TB-70-M

仕様2

最小発注数量
・JANコード:4962087701903・トラスココード:125-1525・質量:24g・M
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
1日目

詳細情報

基本情報

トーヨーセフティ,寒さ対策用品,ホカホカインナー手袋。
【特長】
・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています
・寒いときの手袋のインナーとして使用してください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホカホカインナー手袋の型番NO.TB-70-Mのページです。 型番NO.TB-70-Mに関する仕様情報を記載しております。
ホカホカインナー手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホカホカインナー手袋
手袋(防寒インナー)
防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付
トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス
トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー
手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
メーカートーヨーセフティーエスコ東和コーポレーション(ビニスター)トーヨーセフティートーヨーセフティーエスコ
通常価格7231,2801,0571,1791,1061,090
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
仕様1・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています・寒いときの手袋のインナーとして使用してください・寒さ対策に・完成品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト