17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス NO.TB-20DX

トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

通常単価(税別)
1,179
税込単価
1,297
通常出荷日:4日目

【特長】・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています・指先を使う作業やスマートフォン・パソコンの操...

詳細を確認

    型番:

    NO.TB-20DX
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.TB-20DXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.TB-20DX
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,179
    ( 1,297 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸湿発熱繊維『東洋紡エクス糸』を使用しています
    ・指先を使う作業やスマートフォン・パソコンの操作に最適です
    【商品仕様】
    ・寒さ対策に
    ・完成品
    ・JANコード:4962087701972
    ・トラスココード:125-1522
    ・質量:38g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックスの型番NO.TB-20DXのページです。 型番NO.TB-20DXに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス
    トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー
    防寒テムレス No.282 1双入
    防寒手袋 ソフトビニスター防寒用
    低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ
    防寒手袋 PパターンWINTER W-1
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー三商東和コーポレーション(ビニスター)アズワンペンギンエース
    通常価格1,1791,1061,70074232,4742,139
    通常出荷日4日目4日目2日目1日目〜1日目〜4日目

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト