17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒 NO.DX-10-B

トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒

通常単価(税別)
1,475
税込単価
1,623
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット取付用イヤーカップです・ヘルメット着用時の防寒対策が簡単に行えます・様々な形状の保...

詳細を確認

    型番:

    NO.DX-10-B
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.DX-10-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.DX-10-B
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,475
    ( 1,623 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメット取付用イヤーカップです
    ・ヘルメット着用時の防寒対策が簡単に行えます
    ・様々な形状の保護帽に取付が可能です
    ・イヤーカップを使用しないときは、アーム部を回転させてヘルメットの側面に移動させる事が出来ます
    【商品仕様】
    ・寒さ対策に
    ・完成品
    ・JANコード:4962087105077
    ・トラスココード:117-6709
    ・質量:170g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒の型番NO.DX-10-Bのページです。 型番NO.DX-10-Bに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒
    トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ(朱)
    ヘルメット取付型 イヤーマフ
    ヴェリシールド(ヘルメット取付タイプ)
    ホカホカイヤーカップ
    イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全ハネウェルトーヨーセフティースリーエムジャパン
    通常価格1,4751,6245,8083,500 -1,6243,969
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目

    イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました