17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

通常単価(税別)
210,526177,199
税込単価
231,579194,919
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    LOWE20-1016
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LOWE20-1016の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LOWE20-1016
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    210,526177,199
    ( 194,919 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです
    ・高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます
    ・ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります
    【商品仕様】
    ・建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに
    ・日射透過率:15%
    ・可視光線透過率:20%
    ・紫外線透過率:0%
    ・色:シルバー
    ・幅(mm):1016
    ・長さ(m):30
    ・厚さ(mm):0.075
    ・材質:ポリエステルフィルム
    ・JANコード:4549395642380
    ・トラスココード:856-0556
    ・質量:5.7kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30mの型番LOWE20-1016のページです。 型番LOWE20-1016に関する仕様情報を記載しております。
    3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m
    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m
    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m
    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m
    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用
    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格210,526274,147534,413320,417231,346137,651
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト