17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 極寒 防水防寒スラックス ネイビー 5L M4087-SITA-5L

ミドリ安全 極寒 防水防寒スラックス ネイビー 5L

通常単価(税別)
18,770
税込単価
20,647
通常出荷日:6日目

【特長】・中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています・...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    M4087-SITA-5L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    M4087-SITA-5Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M4087-SITA-5L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,770
    ( 20,647 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています
    ・厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です
    ・脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします
    ・長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています
    ・ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・撥水加工
    ・耐水圧5000mm
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:5L
    ・ウエスト(cm):118-130
    ・股下(cm):78
    ・材質:表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
    ・JANコード:4548890062556
    ・トラスココード:797-6879
    ・質量:800g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 極寒 防水防寒スラックス ネイビー 5Lの型番M4087-SITA-5Lのページです。 型番M4087-SITA-5Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 極寒 防水防寒スラックス ネイビー 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 極寒 防水防寒スラックス ネイビー 5L
    極寒 防水防寒コート ネイビー
    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 極寒 M4097 上 L
    防水極寒コート59000
    ミドリ安全 軽量防風防寒ブルゾン ネイビー M
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全コクゴミドリ安全
    通常価格18,77029,42928,13244,42612,919
    通常出荷日6日目4日目〜4日目10日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト