17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒 ソフトパイロトジャンパー ネイビー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防寒 ソフトパイロトジャンパー ネイビー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M4057-UE-L

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・暖かさと着心地に優れた防寒服です
・衿のボアは取り外しが可能です
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
コート
色(系統)
サイズ
L
メイン素材
表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
耐久撥水加工
あり
肩幅(cm)
53
胸囲(cm)
126
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
67
JANコード
4979058877918
トラスココード
797-6810
商品タイプ
防寒対策用品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト