17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック L VE1041-UE-L

ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック L

通常単価(税別)
23,906
税込単価
26,297
通常出荷日:5日目

【特長】・動きやすく作業性が抜群です・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    VE1041-UE-L
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    VE1041-UE-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,906
    ( 26,297 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・動きやすく作業性が抜群です
    ・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒コートです
    ・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
    ・生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現しています
    ・ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・防水加工
    ・耐水圧:5000mm
    ・色:チャコールグレー×ブラック
    ・サイズ:L
    ・胸囲(cm):128
    ・肩幅(cm):53
    ・着丈(cm):81
    ・袖丈(cm):60
    ・材質:表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
    ・JANコード:4548890196466
    ・トラスココード:797-9665
    ・質量:1000g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック Lの型番VE1041-UE-Lのページです。 型番VE1041-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 ベルデクセル 静電防水防寒コート チャコールグレー×ブラック L
    ミドリ安全 防寒服 コート VE1061 上 シルバーグレー
    防寒コート ブラック 8385
    防寒ジャケット ブラック
    ミドリ安全 防寒服 コート M7507 上 L
    制電防寒ブルゾン
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ビッグボーンアイトスミドリ安全アイトス
    通常価格23,90616,981 -15,359 -16,553 -9,77311,700 -
    通常出荷日5日目5日目〜1日目5日目4日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト