17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

通常単価(税別)
16,52917,665
税込単価
18,18219,432
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです・袖部の新立体裁断構造により、360度スト...

詳細を確認

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩幅(cm)

  • 胸囲(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩幅

(cm)

胸囲

(cm)

袖丈

(cm)

着丈

(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ詳細

最小発注数量
4L
59
144
65
82
4548890281230
120-6829
4L
1個
5L
61
150
65
85
4548890281247
120-2052
5L
1個
LL/2L
55
132
62
80
4548890281216
120-9982
LL
1個
M
51
124
59
75
4548890281193
120-9992
M
1個
SS/2S
46
116
53
72
4548890281179
120-5150
SS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,529
( 18,182 )
6日目
16,529
( 18,182 )
6日目
16,529
( 18,182 )
6日目
17,665
( 19,432 )
5日目
16,529
( 18,182 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです
・右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です
・マジックテープ仕様の袖口です
【用途】
・建設業に
・製造業
・運輸業点検・整備
・物流

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077
極寒 防水防寒コート ネイビー
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格16,529-14,930 -29,4296,612 -
通常出荷日5日目〜1日目〜4日目〜2日目〜
商品分類コートコートコートコート
色(系統)
メイン素材表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口)表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口)表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア
耐久撥水加工ありありありあり
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト