17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S VE1067-SITA-S

ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S

通常単価(税別)
11,897
税込単価
13,087
通常出荷日:6日目

【特長】・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取っ...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    VE1067-SITA-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VE1067-SITA-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VE1067-SITA-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,897
    ( 13,087 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです
    ・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です
    ・(特許取得)
    ・マジックテープ仕様の裾口です
    【商品仕様】
    ・建設業に
    ・製造業
    ・運輸業点検・整備
    ・物流
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・撥水加工
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:S
    ・ウエスト(cm):70-76
    ・股下(cm):80
    ・材質:表:ポリエステル100% タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g/[[平米]]
    ・ファスナー、ドットボタン:樹脂、
    ・マジックテープ(裾)
    ・JANコード:4548890281582
    ・トラスココード:120-8392
    ・質量:700g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 高視認グッズ 安全ベスト 画像

      ミドリ安全

      高視認グッズ 安全ベスト

      【特長】高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用。蛍光オレンジと蛍光イエローの2色から選択。洗濯機での家庭洗濯可能。アジャスター機能、滑り止め(内側2ヶ所)機能付き。靴を履いたままでも着脱可能な大型スリット付。高視認グッズ:昼にも夜にも安全を。

    • 防寒ウェットクラブ 画像

      ミドリ安全

      防寒ウェットクラブ

      【特長】保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 Sの型番VE1067-SITA-Sのページです。 型番VE1067-SITA-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 S
    ベルデクセルフレックス 帯電防止軽量防寒服 スラックス VE1067 ネイビー
    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077
    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格11,89711,89714,930 -16,414
    通常出荷日6日目6日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト