17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5L

防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5L

通常単価(税別)
6,3336,497
税込単価
6,9667,147
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・ロングセラーのパイロットジャンパーです【用途】・建設業・製造業・運輸業・点検・整備

詳細を確認

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

胸囲

(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ詳細

質量

(g)

最小発注数量
4L
138
4979058553249
821-9621
4L
960
5個
5L
143
4979058553256
821-9622
5L
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,497
( 7,147 )
6日目
6,333
( 6,966 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングセラーのパイロットジャンパーです
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5L
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー
極寒 防水防寒コート ネイビー
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2007 上 ネイビー
防寒服 ベルデクセル ストレッチスラックス VE2007 下 ネイビー
JAWIN 防寒ベスト
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全自重堂
通常価格6,333-6,612 -29,42919,92712,894 -3,173 -
通常出荷日5日目〜2日目〜4日目〜1日目1日目〜5日目
商品分類コートコートコートジャケットパンツベスト
色(系統)
メイン素材表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)ポリエステル100%、ニットポリエステル100%、ニットポリエステル100%
耐久撥水加工ありありありなしなしなし
着丈(cm)73-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト