17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アゼアス PPヤッケ LL

通常単価(税別)
481
税込単価
529
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量で通気性に優れた保護服です【商品仕様】・汚れの発生する作業に・使い捨てタイプ・袖口ゴム入...

詳細を確認

    型番:

    AZ-WORK1100-LL
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AZ-WORK1100-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AZ-WORK1100-LL
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    481
    ( 529 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で通気性に優れた保護服です
    【商品仕様】
    ・汚れの発生する作業に
    ・使い捨てタイプ
    ・袖口ゴム入り
    ・裾ゴムなし
    ・色:白
    ・サイズ:LL
    ・適応身長(cm):170-188
    ・適応胸囲(cm):92-108
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4939399504270
    ・トラスココード:819-8940
    ・質量:135g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アゼアス PPヤッケ LLの型番AZ-WORK1100-LLのページです。 型番AZ-WORK1100-LLに関する仕様情報を記載しております。
    アゼアス PPヤッケ LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アゼアス PPヤッケ LL
    アゼアス PPヤッケ L
    アゼアス PPヤッケ 3L
    AZ WORK(R)1200 ズボン
    PP製 保護服 ヤッケ
    アゼアス PPズボン Lサイズ
    メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
    通常価格481567481481 -726567
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト