17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 軽量 ウレタン打抜き胸前掛け JUM-125 ホワイト Sサイズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 軽量 ウレタン打抜き胸前掛け JUM-125 ホワイト Sサイズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JUM-125

2022年01月に販売終了となりました。

【特長】
・糸や布を全く使用していないので、異物混入対策に最適です
・縫製前掛けのような加工がないため、カビが発生しにくく衛生的です
・塩化ビニールなどのコーティングタイプに比べて軽量で、長時間の着用でも負担を軽減します
・ウレタン製のフィルムなので、強く、丈夫で長持ちです
・裾をはさみでカットしてサイズ調整が可能です
【商品仕様】
・食品加工、水産業、水周り作業
・ひも長さ:59cm
・色:ホワイト
・サイズ:S
・着丈(cm):125
・幅(cm):90
・材質:特殊ウレタンフィルム
・JANコード:4933884016873
・トラスココード:114-2036
・質量:230g

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト
着丈(cm)
125
幅(cm)
90
JANコード
4933884016873
質量(g)
230.000
トラスココード
114-2036
材質1
特殊ウレタンフィルム
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト