17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

通常単価(税別)
608
税込単価
669
通常出荷日:1日目

【特長】・四国今治産タオル地を使用しています・面ファスナーで簡単に装着できます・光触媒で光に当てると抗...

詳細を確認

    型番:

    NO.7182
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.7182の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.7182
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    608
    ( 669 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・四国今治産タオル地を使用しています
    ・面ファスナーで簡単に装着できます
    ・光触媒で光に当てると抗菌、消臭が復活します
    【商品仕様】
    ・暑さ対策に
    ・光触媒タイプ
    ・色:グレー
    ・幅(mm):50
    ・長さ(mm):540
    ・材質:本体:綿97%、ポリエステル3%
    ・面ファスナー:ナイロン
    ・JANコード:4962087107798
    ・トラスココード:114-1772
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキの型番NO.7182のページです。 型番NO.7182に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ
    トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸
    光 遮断熱シート
    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック
    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー
    ヘルメット用汗取りパッド
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーNIKKO BUSSAN
    通常価格6082193,174161688575
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト