17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー

通常単価(税別)
688
税込単価
757
通常出荷日:1日目

【特長】・四国今治産のタオル地を使用しています・保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    NO.7180-B
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.7180-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.7180-B
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    688
    ( 757 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・四国今治産のタオル地を使用しています
    ・保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします
    【商品仕様】
    ・暑さ対策に
    ・連結保冷剤付
    ・色:ブルー
    ・幅(mm):70
    ・長さ(mm):760
    ・セット内容:保冷剤
    ・材質:本体:綿97%、ポリエステル3%
    ・JANコード:4962087105084
    ・トラスココード:114-1757
    ・質量:193g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルーの型番NO.7180-Bのページです。 型番NO.7180-Bに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー
    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック
    冷や冷やクールネック No.7180
    クールネックバンド(ブルー)
    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー
    トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコスリーエムジャパントーヨーセフティー
    通常価格688161168 -1,1101,826 -219
    通常出荷日1日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト