17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック

通常単価(税別)
998
税込単価
1,098
通常出荷日:1日目

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現し...

詳細を確認
  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    袖なし
  • サイズ
    LL
  • JANコード
    4970687604463
  • トラスココード
    102-7075
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%
  • 胸囲(cm)
    104-112
  • 身長(cm)
    175-185

型番:

JW-627-BK-LL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW-627-BK-LLの仕様・寸法情報

商品分類
ベスト
色(系統)
季節
春夏
袖形状
袖なし
サイズ
LL
JANコード
4970687604463
トラスココード
102-7075
質量(g)
110
材質1
本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%
胸囲(cm)
104-112
身長(cm)
175-185
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-627-BK-LL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました
・臭いの気になる部分に消臭コアーミシン糸を使用し、消臭効果を発揮します
・吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です
【用途】
・夏場や暖地などでの作業全般に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラックの型番JW-627-BK-LLのページです。 型番JW-627-BK-LLに関する仕様情報を記載しております。
冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック
BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック
ローネックロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】
ロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】
BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック
クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159
メーカーおたふく手袋おたふく手袋自重堂自重堂おたふく手袋ジーベック
通常価格9981,3841,8941,8941,016 -4,350
通常出荷日1日目4日目5日目5日目1日目〜5日目
商品分類ベストズボンその他その他ズボンワークシャツ
色(系統)
季節春夏春夏秋冬秋冬春夏春夏
袖形状袖なし-長袖長袖-長袖
サイズLL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト