17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ 延長ケーブルDC

通常単価(税別)
875
税込単価
963
通常出荷日:4日目

【特長】・バッテリーケーブルを更に延長可能【商品仕様】・熱中症対策用品・延長ケーブル単品・色:黒・縦(...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364260314
  • トラスココード
    123-1193
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 奥行(mm)
    9
  • 品名
    延長ケーブルDC
  • 横(mm)
    555
  • 縦(mm)
    9
  • タイプ
    延長ケーブル

型番:

FBP-AADCEC
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FBP-AADCECの仕様・寸法情報

JANコード
4975364260314
トラスココード
123-1193
質量(g)
15.000
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
奥行(mm)
9
品名
延長ケーブルDC
横(mm)
555
縦(mm)
9
タイプ
延長ケーブル

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBP-AADCEC
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリーケーブルを更に延長可能
【商品仕様】
・熱中症対策用品
・延長ケーブル単品
・色:黒
・縦(mm):9
・横(mm):555
・奥行(mm):9
・品名:延長ケーブルDC
・材質:PVC
・JANコード:4975364260314
・トラスココード:123-1193
・質量:15g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ 延長ケーブルDCの型番FBP-AADCECのページです。 型番FBP-AADCECに関する仕様情報を記載しております。
タジマ 延長ケーブルDCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ 延長ケーブルDC
タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー
清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L
空調服 空調ヘルメット中継ケーブル
空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブル
CAVO USBケーブル充電器セット
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール空調服空調服CHUSAN
通常価格8757504,548 -1,050709 -3,432
通常出荷日4日目4日目1日目〜6日目1日目〜1日目
JANコード49753642603144975364260307----
トラスココード123-1193123-1196----
質量(g)15.00033.000----
材質1ポリ塩化ビニル(PVC)ABS樹脂ポリエステル---
奥行(mm)937----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト