17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンゲル ポータブル冷蔵庫_K9054100652

通常単価(税別)
100,506
税込単価
110,557
通常出荷日:1日目

【特長】 ・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫ですデジタル表示により、温度設定・温度管理ができます ・...

詳細を確認

    型番:

    MT45F-C-P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT45F-C-Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT45F-C-P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100,506
    ( 110,557 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫ですデジタル表示により、温度設定・温度管理ができます
    ・DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です
    ・付属品のハンドルで持ち運びできます
    ・デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます
    【商品仕様】
    ・幅(mm):648
    ・奥行(mm):364
    ・高さ(mm):508
    ・容量(L):40
    ・収納目安:500MLペットボトル・25本、1.5Lペットボトル・6本
    ・材質:本体・フタ:スチール
    ・JANコード:4983810421301
    ・トラスココード:124-5392
    ・質量:24kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エンゲル ポータブル冷蔵庫_K9054100652の型番MT45F-C-Pのページです。 型番MT45F-C-Pに関する仕様情報を記載しております。
    エンゲル ポータブル冷蔵庫_K9054100652のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エンゲル ポータブル冷蔵庫_K9054100652
    エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
    エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)
    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)
    エンゲル ポータブル冷蔵庫 温蔵付
    メーカー澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機
    通常価格100,506103,38471,00281,00774,30088,759
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト