17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

折りたたみコンテナー コールドオリコン
三甲
オリコン 135B/フタ
三甲
オリコン EP39A
三甲

サンコー コールドオリコンEP39B

通常単価(税別)
8,0047,587
税込単価
8,8048,346
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・内倒れ式の保冷オリコンです・断熱材が汚れても簡単に交換可能です【商品仕様】・青果物搬送用・折...

詳細を確認

    型番:

    SK-COEP39B-PI
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-COEP39B-PIの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-COEP39B-PI
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,0047,587
    ( 8,346 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内倒れ式の保冷オリコンです
    ・断熱材が汚れても簡単に交換可能です
    【商品仕様】
    ・青果物搬送用
    ・折りたたみ時外形寸法(間口×奥行×高さ):595×364×78mm
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:601×364×226
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:561×334×206
    ・色:ピンク
    ・内容量(L):39.7
    ・材質:ポリプロピレン(PP)、発泡ポリプロピレン(エペランPP)
    ・JANコード:4983049000124
    ・トラスココード:115-5340
    ・質量:2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンコー コールドオリコンEP39Bの型番SK-COEP39B-PIのページです。 型番SK-COEP39B-PIに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー コールドオリコンEP39Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー コールドオリコンEP39B
    折りたたみコンテナー コールドオリコン
    EPボックスフタ
    サンコー サンコールドボックス#21
    EPボックス 発泡ポリプロピレン
    サンコー 宅配保冷箱Y 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格8,00429,062 -783 -14,2772,145 -5,247
    通常出荷日4日目1日目1日目8日目1日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト