17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコールドボックス#21 SK-CB21-BL

サンコー サンコールドボックス#21

通常単価(税別)
14,277
税込単価
15,705
通常出荷日:8日目

【特長】・オリコン50Bシリーズと一緒に使え異温度帯商品の一括管理が可能です【商品仕様】・外形寸法(m...

詳細を確認

    型番:

    SK-CB21-BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-CB21-BLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-CB21-BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,277
    ( 15,705 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オリコン50Bシリーズと一緒に使え異温度帯商品の一括管理が可能です
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:530×366×194.5
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:430×304×162
    ・色:ブルー
    ・内容量(L):21.4
    ・材質:外壁/PP
    ・断絶材/硬質ウレタンフォーム
    ・トラスココード:136-6215
    ・質量:2220g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンコールドボックス#21の型番SK-CB21-BLのページです。 型番SK-CB21-BLに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンコールドボックス#21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンコールドボックス#21
    サンコールドボックス
    サンコー サンコールドボックス中トレー 半透明
    サンコールドボックス(本体)
    サンコールドボックス(フタ)
    保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格14,2774,388 -4,92911,764 -10,849 -11,497
    通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト