17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1

通常単価(税別)
152,872183,056
税込単価
168,159201,362
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます・建築用ウインドウフィルムのJIS規格(J...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 詳細タイプ
    窓用フィルム
  • 長さ(m)
    30

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4548623871332
104-3563
1270
7100
1個
4548623839271
104-2848
1524
8600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,872
( 168,159 )
2日目
183,056
( 201,362 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます
・建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1
スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン
スコッチティント シルバー 18 シートタイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格152,872-189,8731,5941,594 -1,510 -1,492 -
通常出荷日2日目〜6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
詳細タイプ窓用フィルムスコッチティント窓用フィルム不透明透明感:ミルキー(乳白)透明感:マット(透明)透明感:ミルキー(乳白)-
長さ(m)3030----

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト