17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 明るさ向上フィルム 1220mmX50m IL1852 IL1852

3M 明るさ向上フィルム 1220mmX50m IL1852

通常単価(税別)
221,745
税込単価
243,920
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・明るさ向上フィルム1220mmX50m・JANコード:4549395426676・トラス...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    IL1852
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    IL1852の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IL1852
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    221,745
    ( 243,920 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・明るさ向上フィルム1220mmX50m
    ・JANコード:4549395426676
    ・トラスココード:104-5198
    ・質量:25.3kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 明るさ向上フィルム 1220mmX50m IL1852の型番IL1852のページです。 型番IL1852に関する仕様情報を記載しております。
    3M 明るさ向上フィルム 1220mmX50m IL1852のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 明るさ向上フィルム 1220mmX50m IL1852
    遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m
    アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー
    アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー
    アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ
    熱中症暑さ指数計
    メーカースリーエムジャパンダイオ化成アサヒペンアサヒペンアサヒペン佐藤計量器製作所
    通常価格221,7451,030 -2,2623,3582,3159,800
    通常出荷日5日目1日目9日目9日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト