17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AUTO-BI ツヅキ Sサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-S

通常単価(税別)
10,779
税込単価
11,857
通常出荷日:1日目

【特長】・ファスナーが衿の端まで付いていますので、首もとをガードして、寒さをやわらげることができます【...

詳細を確認

    ご注意

    • 質量は「LL」の参考値です。

    型番:

    3900-NB-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3900-NB-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3900-NB-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,779
    ( 11,857 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファスナーが衿の端まで付いていますので、首もとをガードして、寒さをやわらげることができます
    【商品仕様】
    ・日清紡メモライズ加工
    ・色:ネイビ-ブル-
    ・サイズ:S
    ・適応身長(cm):110
    ・肩幅(cm):98
    ・胸囲(cm):72
    ・着丈(cm):157-162
    ・総丈(cm):46
    ・材質:綿100%
    ・JANコード:4582103918490
    ・トラスココード:137-1097
    ・質量:1.1kg

    ご注意

    • 質量は「LL」の参考値です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AUTO-BI ツヅキ Sサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-Sの型番3900-NB-Sのページです。 型番3900-NB-Sに関する仕様情報を記載しております。
    AUTO-BI ツヅキ Sサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AUTO-BI ツヅキ Sサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-S
    AUTO-BI ツヅキ Mサイズ ネイビ-ブル- 1050-NB-M
    AUTO-BI 銀ナノ Lサイズ ネイビ-ブル- 3750-NB-L
    AUTO-BI ツヅキ 4Lサイズ マリンブル- 3900-MB-4L
    AUTO-BI ツヅキ Lサイズ ア-スグリン 1050-EG-L
    ツヅキ ネイビーブルー 8877-NB
    メーカーAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
    通常価格10,7798,6979,80812,2038,69710,407 -
    通常出荷日1日目7日目4日目1日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト