ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L

AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L 3900-NB-3L
通常単価(税別)
11,990
税込単価
13,189
通常出荷日:4日目

【特長】・ファスナーが衿の端まで付いていますので、首もとをガードして、寒さをやわらげることができます【...

詳細を確認
  • 質量は「LL」の参考値です。

型番:

3900-NB-3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3900-NB-3Lの仕様・寸法情報

商品分類
ツナギ
色(系統)
季節
通年
袖形状
長袖
仕様
男性用
サイズ
3L
色詳細
ネイビーブルー
材質1
綿100%
ウエスト(cm)
114
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
股下(cm)
80
袖丈(cm)
62
適応身長(cm)
177~182

商品情報

【特長】
・ファスナーが衿の端まで付いていますので、首もとをガードして、寒さをやわらげることができます
【商品仕様】
・日清紡メモライズ加工
・色:ネイビーブルー
・サイズ:3L
・適応身長(cm):126
・肩幅(cm):114
・胸囲(cm):80
・着丈(cm):177-182
・総丈(cm):54
・材質:綿100%
・JANコード:4582103918506
・トラスココード:137-1356
・質量:1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
3900-NB-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,990
( 13,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナーが衿の端まで付いていますので、首もとをガードして、寒さをやわらげることができます
【商品仕様】
・日清紡メモライズ加工
・色:ネイビ-ブル-
・サイズ:3L
・適応身長(cm):126
・肩幅(cm):114
・胸囲(cm):80
・着丈(cm):177-182
・総丈(cm):54
・材質:綿100%
・JANコード:4582103918506
・トラスココード:137-1356
・質量:1.1kg

ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 長袖つなぎ服 ネイビーブルー 画像

    AUTO-BI(山田辰)

    長袖つなぎ服 ネイビーブルー

    【特長】カラーが充実しています。価格以上の機能も満載です。腰部にジャバラ(パワーネット仕様)を付けました。

  • つなぎ服 ネイビーブルー 画像

    AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 ネイビーブルー

    【特長】人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)。背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。エコマーク認定商品です。帯電防止素材使用です。サイズが豊富です。

  • つなぎ服 グレー 画像

    AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 グレー

    【特長】人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)。背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。エコマーク認定商品です。帯電防止素材使用です。サイズが豊富です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3Lの型番3900-NB-3Lのページです。 型番3900-NB-3Lに関する仕様情報を記載しております。
AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L
長袖シャツ 3135
サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ
レディースシャーリングパンツ 2タック 6323
コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L
メーカーAUTO-BI(山田辰)アイトスUVEXUVEXアイトスコーコス信岡
通常価格11,9902,70912,29712,2975,8872,981
通常出荷日4日目在庫品1日目19日目4日目〜在庫品1日目9日目
商品分類ツナギワークシャツTシャツTシャツズボン-
色(系統)-----
季節通年春夏通年通年通年-
袖形状長袖長袖半袖半袖--
仕様男性用男性用女性用男性用女性用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト