17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 23.0CM 85124-82-230

ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 23.0CM

通常単価(税別)
7,297
税込単価
8,027
通常出荷日:6日目

【特長】・耐油性ゴム底です・踵部分に衝撃吸収用のエアクッションを採用しています・ひもポケを採用し靴ひも...

詳細を確認

    型番:

    85124-82-230
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    85124-82-230の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    85124-82-230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,297
    ( 8,027 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油性ゴム底です
    ・踵部分に衝撃吸収用のエアクッションを採用しています
    ・ひもポケを採用し靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止します
    【商品仕様】
    ・一般作業
    ・耐圧迫性荷重:4.5kN
    ・寸法(cm):23.0
    ・足幅サイズ:EEEE
    ・耐圧迫荷重(kN):4.5
    ・色:オレンジ
    ・材質:甲被:合成皮革+メッシュ
    ・先芯:樹脂先芯
    ・靴底:エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー
    ・JANコード:4991714455483
    ・トラスココード:752-8922
    ・質量:680g

    商品担当おすすめ

    • スーパーめちゃ軽セフティシューズ 85114 画像

      ジーベック

      スーパーめちゃ軽セフティシューズ 85114

      【特長】ハード過ぎずソフト過ぎない高いデザイン性で男女共用。レースアップながら足首部分には使い勝手のいいマジックテープも装着。4色のカラーバリエーションあり。かかとのXロゴには反射材を使用。夜間や暗所での視認性を高めます。クッション性の高いソフトな履き心地の軽量ソールを採用。厚底のEVAミッドソールが衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。

    • スーパースニーカー制電 85111 画像

      ジーベック

      スーパースニーカー制電 85111

      【特長】軽量で安全かつ高機能静電シリーズの定番モデル。軽量な樹脂先芯付きで、着脱がラクな面ファスナー仕様。安定性に優れたプラスティックスタビライザー付きです。かかと部分が横ブレがしにくく、歩行が安定し、足の疲れを軽減します。接地面積の大きなインナーソールの足指付け根部分とかかと部分に通電性のある糸を配置。人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がす静電気帯電防止

    • 静電防水セフティシューズ 85109 画像

      ジーベック

      静電防水セフティシューズ 85109

      【特長】静電機能とともに防水5センチという優れた防水性を併せ持ち、耐油性ゴム底を採用。体内の静電気を靴底から効率よくアース。鋼製先芯に加え、内蔵されたエアタンクが衝撃を吸収します。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 23.0CMの型番85124-82-230のページです。 型番85124-82-230に関する仕様情報を記載しております。
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 23.0CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 23.0CM
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 23.0CM
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 25.0CM
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 26.0CM
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 24.0CM
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 27.0CM
    メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
    通常価格7,2977,2977,2977,2977,2977,297
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト