17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーめちゃ軽セフティシューズ チャコールグレー

通常単価(税別)
6,043
税込単価
6,647
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・超軽量タイプです・耐油性ゴム底です・足首部分にはマジックテープを使用しています・男女兼用です

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    多色
  • 先芯
    あり
  • 先芯材質
    樹脂
  • 色詳細
    チャコールグレー
  • 材質1
    合成皮革(甲被)
  • 材質2
    エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 耐圧迫性荷重
    4.5KN
  • 仕様
    一般作業
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
25
4991714382048
752-7861
720
1個
25.5
4991714382055
752-7870
735
1個
26
4991714382062
752-7888
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,043
( 6,647 )
1日目
6,043
( 6,647 )
4日目
6,043
( 6,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・耐油性ゴム底です
・足首部分にはマジックテープを使用しています
・男女兼用です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーめちゃ軽セフティシューズ チャコールグレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業靴として
4
満足度:4.0
先がしっかりと広めの作りでつま先が痛くならないようになっている。 履き心地も良く、紐でしっかりと足をホールドでき、且つマ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーめちゃ軽セフティシューズ チャコールグレー
スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック
スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール
めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブラック
めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブルー
マンダムニット#001 グレー/ブラック
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベック丸五
通常価格6,0436,0436,0436,418 -6,4184,174 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性ありありありありありあり
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式
カラー多色黒系多色黒系青系多色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト