17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブラック

通常単価(税別)
6,4186,449
税込単価
7,0607,094
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量タイプです・耐油性ゴム底です・踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 先芯材質
    樹脂
  • 色詳細
    ブラック
  • 材質1
    合成皮革+メッシュ(甲被)
  • 材質2
    エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー(靴底)
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 耐圧迫性荷重
    10KN
  • 仕様
    一般作業
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
22.5
4991714240133
752-7683
525
1個
26
4991714240201
752-7756
630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,418
( 7,060 )
1日目
6,449
( 7,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・耐油性ゴム底です
・踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブラック
めちゃ軽セフティシューズ 85110 ブルー
スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック
スーパーめちゃ軽セフティシューズ チャコールグレー
スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール
ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ブラック
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格6,418-6,4186,0436,0436,0434,703
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性ありありありありありあり
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式
カラー黒系青系黒系多色多色黒系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト