ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TRUSCO 段ボールクリップ【4~50個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |

【特長】
・箱から出してすぐに使える組み立て不要の折りたたみベッドです
・従来のベッドよりマット面の高さが高いハイタイプで、膝に負担のかかりにくい構造です
・ベッド下スペースが31cmあるため収納ボックス等の収納も可能です
・14段階のリクライニング機能が付いているので本を読む際などに便利です
・指挟み等の事故を防止する安全設計です
【商品仕様】
・折りたたみベッドブラウン
・材質:ベッド本体/側生地:ポリエステル 100%
・パイプ:スチール
・マット:ウレタンフォーム、合板
・トラスココード:-
・質量:47g

アイリスオーヤマ
IRIS 折りたたみベッド

アイリスオーヤマ
IRIS 折りたたみすのこベッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~

ミスミ
気泡緩衝材 ノンカッタータイプ
4.6通常価格(税別):4,550円~

ミスミ
積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用
4.4通常価格(税別):9,092円~

川上産業
気泡緩衝材 静防プチ(R)
0通常価格(税別):5,193円~

トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
4.6通常価格(税別):2,428円~

川上産業
気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)
0通常価格(税別):7,006円

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):1,492円~