17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 折りたたみベッド OTB-KRH

IRIS 折りたたみベッド

通常単価(税別)
41,13133,752
税込単価
45,24437,127
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:13日目

【特長】・箱から出してすぐに使える組み立て不要の折りたたみベッドです・マット面までの高さが高い高床タイ...

詳細を確認

    型番:

    OTB-KRH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    OTB-KRHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OTB-KRH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,13133,752
    ( 37,127 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・箱から出してすぐに使える組み立て不要の折りたたみベッドです
    ・マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担のかかりにくい構造です
    ・脚の取り付け位置を考慮したコンパクト設計、補助脚を採用し、安全性にも配慮しました
    ・サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます
    【商品仕様】
    ・折りたたみベッド
    ・材質:側生地:ポリエステル100%
    ・フレーム:スチール
    ・マット部:ウレタンフォーム・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン板・スチール
    ・トラスココード:-
    ・質量:47g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS 折りたたみベッドの型番OTB-KRHのページです。 型番OTB-KRHに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS 折りたたみベッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS 折りたたみベッド
    IRIS 折りたたみベッド ブラウン
    IRIS 折りたたみすのこベッド
    IRIS エアベッド
    IRIS ふつうマットレス
    IRIS バランスマットレス
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格41,13135,71123,4593,0254,3135,184
    通常出荷日13日目13日目13日目1日目6日目6日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト