ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋【50~200個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |

【特長】
・通気性の良い無膜ウレタンフォームとかためのウレタンフォームを使用した2層式のマットレスです
・無膜ウレタンフォームにはプロファイル加工を施しており体圧分散にも優れています
・使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます
【商品仕様】
・マットレスのかたさ:75N(ふつう)、105N(かため)
・材質:側生地:ポリエステル100%
・詰め物:ウレタンフォーム
・トラスココード:-
・質量:47g


アイリスオーヤマ
IRIS バランスマットレス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~