17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS バランスマットレス MTRB-S

IRIS バランスマットレス

通常単価(税別)
5,1844,894
税込単価
5,7025,383
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・頭部・脚部と腰部で硬さの異なるウレタンフォームを使ったマットレスです・腰部に硬めのウレタンフ...

詳細を確認

    型番:

    MTRB-S
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MTRB-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTRB-S
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,1844,894
    ( 5,383 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・頭部・脚部と腰部で硬さの異なるウレタンフォームを使ったマットレスです
    ・腰部に硬めのウレタンフォームを使用することにより、腰が沈み込みにくくなっています
    ・使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます
    【商品仕様】
    ・バランスマットレス
    ・材質:側生地:ポリエステル100%
    ・詰め物:ウレタンフォーム
    ・JANコード:4967576122962
    ・トラスココード:827-4875
    ・質量:1400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS バランスマットレスの型番MTRB-Sのページです。 型番MTRB-Sに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS バランスマットレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS バランスマットレス
    IRIS ふつうマットレス
    IRIS ソファマットレス ブラウン
    IRIS 硬質3つ折りマットレス
    IRIS 硬質6つ折りマットレス
    IRIS エアウレタン2層式マットレス
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格5,1844,31314,4906,9236,05113,569
    通常出荷日6日目6日目13日目9日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト