17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ソファマットレス ブラウン MSO-S

IRIS ソファマットレス ブラウン

通常単価(税別)
14,49012,868
税込単価
15,93914,155
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:13日目

【特長】・お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマッ...

詳細を確認

    型番:

    MSO-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MSO-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSO-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,49012,868
    ( 14,155 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマットレスです
    ・かためで厚さ約11cmのマットレスなので、固い床の上に敷いて寝ても床つき感なくご使用いただけます
    【商品仕様】
    ・マットレスのかたさ:120N(かため)
    ・材質:側生地:ポリエステル100%
    ・詰め物:ウレタンフォーム
    ・トラスココード:-
    ・質量:47g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS ソファマットレス ブラウンの型番MSO-Sのページです。 型番MSO-Sに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS ソファマットレス ブラウンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS ソファマットレス ブラウン
    IRIS 折りたたみベッド ブラウン
    IRIS バランスマットレス
    IRIS ふつうマットレス
    IRIS 硬質3つ折りマットレス
    IRIS 硬質6つ折りマットレス
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格14,49035,7115,1844,3136,9236,051
    通常出荷日13日目13日目6日目6日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト