ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ 段ボールシート シートタイプ |
|
トラスコ中山 樹脂バックル付結束ベルト(鍵付) |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
トラスコ中山 簡易結束ベルト 幅25mm |
|
トラスコ中山 TRUSCO 段ボールクリップ【4~50個入り】 |
|
ワコーパレット エコベルト |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】 |

【特長】・コンパクトに収納できる、ロールタイプのすのこベッドです・布団の下に使...
詳細情報を確認する【特長】
・コンパクトに収納できる、ロールタイプのすのこベッドです
・布団の下に使用することで湿気を逃がし、布団をより快適にご使用頂ける商品です
【商品仕様】
・ロール式桐すのこマット
・材質:本体:天然木(桐材)
・滑り止め:EVA樹脂
・連結ベルト:綿
・バンド:ナイロン
・JANコード:4967576114820
・トラスココード:133-4074
・質量:4500g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~