17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SHOWA バッテリーセット(スピードクーラーシリーズ用) 1000389

SHOWA バッテリーセット(スピードクーラーシリーズ用)

通常単価(税別)
12,338
税込単価
13,572
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・寸法(mm):95・幅(mm):110・外径(mm):70・JANコード:4582353...

詳細を確認

    型番:

    1000389
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1000389の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1000389
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,338
    ( 13,572 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・寸法(mm):95
    ・幅(mm):110
    ・外径(mm):70
    ・JANコード:4582353036753
    ・トラスココード:124-5376
    ・質量:250g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SHOWA バッテリーセット(スピードクーラーシリーズ用)の型番1000389のページです。 型番1000389に関する仕様情報を記載しております。
    SHOWA バッテリーセット(スピードクーラーシリーズ用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SHOWA バッテリーセット(スピードクーラーシリーズ用)
    クーラーボックス
    コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品
    コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品
    個人用冷却器(クーレット)
    個人用冷却器 クーレット
    メーカー昭和商会ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)重松製作所重松製作所
    通常価格12,33826,80091,351115,16637,82635,015
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト